Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0731.05101
Référence pièce
|
---|
K0731.05101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage M (mm) | Version 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 4 jours | 5 | Filetage LH | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 26 | 20 | 7.5 | 19 | 12 |
Loading...
Matériau | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Matériau du composant | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Joints à chapes avec goupille encliquetable DIN 71752 (K0731), le numéro d'article est le suivant: K0731.05101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0731.05101.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de filetage M(mm)
Version 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0731.03508 |
K0731.0510 |
K0731.0612 |
K0731.06121 |
K0731.0816 |
K0731.08161 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille de filetage M (mm) | Version 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | 4 jours | 3,5 | Filetage RH | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 21 | 16 | 6 | 15 | 10 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 5 | Filetage RH | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 26 | 20 | 7.5 | 19 | 12 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | 6 | Filetage RH | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | ||
2.55 € | 1 | 4 jours | 6 | Filetage LH | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | ||
2.86 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage RH | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage LH | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 |