Pieds de nivellement au DESIGN hygiénique, forme A (K1303)

Pieds de nivellement au DESIGN hygiénique, forme A (K1303)
· Spécialement pour les locaux sanitaires

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, brasseries, laiteries, industrie des boissons ou encore industrie pharmaceutique

· Haute qualité de surface

· Certification 3-A

· Angle d’inclinaison 15°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1303.106012X140
K1303.106012X190
K1303.106016X140
K1303.106016X190
K1303.108016X140
K1303.108016X190
K1303.108020X140
K1303.108020X190
K1303.108024X140
K1303.108024X190
K1303.110016X140
K1303.110016X190
K1303.110020X140
K1303.110020X190
K1303.110024X140
K1303.110024X190
K1303.112016X140
K1303.112016X190
K1303.112020X140
K1303.112020X190
K1303.112024X140
K1303.112024X190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

71.15 €

1 4 jours 60107912242319151112604514013200,4619truetrue

86.04 €

1 4 jours 601010412242324151137857019013200,5408truetrue

71.15 €

1 4 jours 60107916242319151112604514013200,4869truetrue

86.22 €

1 4 jours 601010416242324151137857019013200,6038truetrue

73.93 €

1 4 jours 8020791624251935311460451401320---

88.77 €

1 4 jours 80201041624252435313985701901320---

77.64 €

1 4 jours 8020792030251935311460451401726---

89.56 €

1 4 jours 80201042030252435313985701901726---

84.41 €

1 4 jours 8020792435251935311460451402030---

95.69 €

1 4 jours 80201042435252435313985701902030---

77.50 €

1 4 jours 10025791624281965611760451401320---

92.30 €

1 4 jours 100251041624282465614285701901320---

81.18 €

1 4 jours 10025792030281965611760451401726---

93.12 €

1 4 jours 100251042030282465614285701901726---

87.94 €

1 4 jours 10025792435281965611760451402030---

99.23 €

1 4 jours 100251042435282465614285701902030---

87.79 €

1 4 jours 12030791624322006012160451401320---

102.60 €

1 4 jours 120301041624322506014685701901320---

91.51 €

1 4 jours 12030792030322006012160451401726---

103.43 €

1 4 jours 120301042030322506014685701901726---

98.27 €

1 4 jours 12030792435322006012160451402030---

109.54 €

1 4 jours 120301042435322506014685701902030---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Forme A
Type-forme sans trou de fixation Finition 1 pour locaux sanitaires Désignation Pied Réglable

Assistance technique