Pieds de nivellement en acier ou acier inoxydable, forme C (K0739)

Pieds de nivellement en acier ou acier inoxydable, forme C (K0739)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· La surface d'appui en caoutchouc amortit les bruits de choc

· Écrous adaptés inclus

· Matériau : embase et broche filetée en acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0739.3105010X50
K0739.3105012X50
K0739.3105012X100
K0739.3105016X75
K0739.3105016X100
K0739.3105016X150
K0739.3106010X50
K0739.3106012X50
K0739.3106012X100
K0739.3106016X75
K0739.3106016X100
K0739.3106016X150
K0739.3108016X100
K0739.3108016X150
K0739.3108020X75
K0739.3110020X100
K0739.3110020X150
K0739.3110024X200
K0739.3112020X100
K0739.3112020X150
K0739.3112020X200
K0739.3112024X100
K0739.3112024X150
K0739.3112024X200
K0739.3112030X100
K0739.3112030X150
K0739.3112030X200
K0739.3205010X50
K0739.3205012X50
K0739.3205012X100
K0739.3205016X75
K0739.3205016X100
K0739.3205016X150
K0739.3205016X200
K0739.3206010X50
K0739.3206012X50
K0739.3206012X100
K0739.3206016X75
K0739.3206016X100
K0739.3206016X150
K0739.3206016X200
K0739.3208016X75
K0739.3208016X100
K0739.3208016X125
K0739.3208016X150
K0739.3208016X175
K0739.3208020X75
K0739.3208020X200
K0739.3210020X150
K0739.3212020X100
K0739.3212020X150
K0739.3212020X200
K0739.3212024X100
K0739.3212024X150
K0739.3212024X200
K0739.3212030X100
K0739.3212030X150
K0739.3212030X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau principal H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

10.82 €

1 4 jours 5045010Acier197929145

10.82 €

1 4 jours 5045012Acier197929146

11.40 €

1 4 jours 50410012Acier1912929146

12.63 €

1 4 jours 5047516Acier1910429168

12.91 €

1 4 jours 50410016Acier1912929168

14.56 €

1 4 jours 50415016Acier1917929168

12.14 €

1 4 jours 6075010Acier228232145

12.14 €

1 4 jours 6075012Acier228232146

13.13 €

1 4 jours 60710012Acier2213232146

14.24 €

1 4 jours 6077516Acier2210833168

14.50 €

1 4 jours 60710016Acier2213333168

15.97 €

1 4 jours 60715016Acier2218333168

14.73 €

1 4 jours 801010016Acier2513535168

16.04 €

1 4 jours 801015016Acier2518535168

15.23 €

1 4 jours 80107520Acier25111362010

17.23 €

1 4 jours 1001510020Acier28138.538.52010

18.80 €

1 4 jours 1001515020Acier28188.538.52010

23.84 €

1 4 jours 1001520024Acier28238.538.52410

25.84 €

1 4 jours 1203010020Acier32142.542.52010

26.90 €

1 4 jours 1203015020Acier32192.542.52010

28.41 €

1 4 jours 1203020020Acier32242.542.52010

27.74 €

1 4 jours 1203010024Acier32142.542.52410

29.69 €

1 4 jours 1203015024Acier32192.542.52410

31.82 €

1 4 jours 1203020024Acier32242.542.52410

31.19 €

1 4 jours 1203010030Acier32143.543.53010

32.41 €

1 4 jours 1203015030Acier32193.543.53010

36.43 €

1 4 jours 1203020030Acier32243.543.53010

12.78 €

1 4 jours 5045010Acier inoxydable197929145

12.78 €

1 4 jours 5045012Acier inoxydable197929146

13.97 €

1 4 jours 50410012Acier inoxydable1912929146

15.08 €

1 4 jours 5047516Acier inoxydable1910429138

15.55 €

1 4 jours 50410016Acier inoxydable1912929138

16.74 €

1 4 jours 50415016Acier inoxydable1917929138

18.12 €

1 4 jours 50420016Acier inoxydable1922929138

16.32 €

1 4 jours 6075010Acier inoxydable228232145

16.32 €

1 4 jours 6075012Acier inoxydable228232146

17.56 €

1 4 jours 60710012Acier inoxydable2213232146

16.49 €

1 4 jours 6077516Acier inoxydable2210833138

17.05 €

1 4 jours 60710016Acier inoxydable2213333138

18.10 €

1 4 jours 60715016Acier inoxydable2218333138

19.37 €

1 4 jours 60720016Acier inoxydable2223333138

27.19 €

1 4 jours 80107516Acier inoxydable2511035138

28.32 €

1 4 jours 801010016Acier inoxydable2513535138

29.08 €

1 4 jours 801012516Acier inoxydable2516035138

29.88 €

1 4 jours 801015016Acier inoxydable2518535138

31.02 €

1 4 jours 80109016Acier inoxydable2521035138

29.80 €

1 4 jours 80107520Acier inoxydable25113381710

36.44 €

1 4 jours 801020020Acier inoxydable25238381710

38.13 €

1 4 jours 1001515020Acier inoxydable30193431710

50.32 €

1 4 jours 1203010020Acier inoxydable32143431710

52.38 €

1 4 jours 1203015020Acier inoxydable32194441710

54.99 €

1 4 jours 1203020020Acier inoxydable32244441710

54.57 €

1 4 jours 1203010024Acier inoxydable32145452010

58.22 €

1 4 jours 1203015024Acier inoxydable32195452010

61.26 €

1 4 jours 1203020024Acier inoxydable32245452010

59.92 €

1 4 jours 1203010030Acier inoxydable32147472610

65.71 €

1 4 jours 1203015030Acier inoxydable32197472610

70.73 €

1 4 jours 1203020030Acier inoxydable32247472610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Caoutchouc Forme C

Assistance technique