Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Thermoplastique | Version 1 | avec chaîne |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre extérieur(mm) | 70 | D1(mm) | 46 | D2(mm) | 83 |
D3(mm) | 58 | D4(mm) | 72 | D5(mm) | 60 |
D6(mm) | 37 | L=Longueur(mm) | 41 | L1=longueur(mm) | 94 |
L2(mm) | 115 | L3(mm) | 14 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Version 2
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles