Bouchons enfichables, forme B, avec évent (K0451)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0451.23018
K0451.23020
K0451.23026
K0451.23030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S minimum
(mm)

1.33 €

1 4 jours 1823148

1.59 €

1 4 jours 202415.58

1.86 €

1 4 jours 263016.59.5

2.42 €

1 4 jours 3034179.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme B
D=diamètre extérieur(mm) 30 L(mm) 14 Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1

Assistance technique