Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0715.08
Référence pièce
|
---|
K0715.08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Vis d'assemblage M | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Matériau du composant | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | E (mm) | L3 (mm) | LA (mm) | Force d’extraction F (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | 4 jours | Acier | M5 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 22 | 8 | M5 | 10.2 | 9 | 19.2 | 30 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Joints axiaux, similaires à DIN 71802 (K0715), le numéro d'article est le suivant: K0715.08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0715.08.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Matériau du composant
Type
Matériau du corps principal
Vis d'assemblage M
Matériau principal
Corps de finition de surface
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
E(mm)
L3(mm)
LA(mm)
Force d’extraction F(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0715.10 |
K0715.108 |
K0715.110 |
K0715.113 |
K0715.116 |
K0715.13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Vis d'assemblage M | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Matériau du composant | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | E (mm) | L3 (mm) | LA (mm) | Force d’extraction F (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.61 € | 1 | 4 jours | Acier | m6 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 25 | 10 | M6 | 11.5 | 11 | 23.5 | 40 | ||
17.64 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M5 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 22 | 8 | M5 | 10.2 | 9 | 19.2 | 30 | ||
18.25 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | m6 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 25 | 10 | M6 | 11.5 | 11 | 23.5 | 40 | ||
25.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 30 | 13 | M8 | 14 | 13 | 29.5 | 60 | ||
34.72 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 35 | 16 | M10 | 15.5 | 16 | 36 | 80 | ||
8.40 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 30 | 13 | M8 | 14 | 13 | 29.5 | 60 |