Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0712.0805 |
K0712.1006 |
K0712.1308 |
K0712.1610 |
K0712.1612 |
K0712.1914 |
K0712.1916 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | A (mm) | D1=Cylindrique (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 4 jours | M5 | 22 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | m6 | 25 | 10 | M6 | 10 | 11.5 | ||
1.25 € | 1 | 4 jours | M8 | 30 | 13 | M8 | 13 | 14 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | M10 | 35 | 16 | M10 | 16 | 15.5 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 35 | 16 | M12 | 16 | 15.5 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | M14 | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | 21.5 | ||
6.21 € | 1 | 4 jours | M16 | 45 | 19 | M16 | 22 | 21.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A |
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
A(mm)
D1=Cylindrique(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles