Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0713.0805
Référence pièce
|
---|
K0713.0805 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | D1=Broche (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D5 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 minimum (mm) | L6 maximum (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | 4 jours | M5 | 8 | M5 | 8 | 5 | 10.2 | 9 | 1.2 | 4 | 7 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C |
Vous vous trouvez sur la page de Goujons à billes pour joints à billes DIN 71803, forme C (K0713), le numéro d'article est le suivant: K0713.0805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0713.0805.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
D1=Broche(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D5(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5 minimum(mm)
L6 maximum(mm)
SW(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0713.1006 |
K0713.1308 |
K0713.1610 |
K0713.1612 |
K0713.1914 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | D1=Broche (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D5 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 minimum (mm) | L6 maximum (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 jours | m6 | 10 | M6 | 10 | 6 | 12.5 | 11 | 1.2 | 4 | 8 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | M8 | 13 | M8 | 13 | 8 | 16.5 | 13 | 1.5 | 5.3 | 11 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M10 | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | M12 | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 | ||
2.56 € | 1 | 4 jours | M14 | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10.8 | 16 |