Extrémité de tige igubal avec roulement lisse, filetage extérieur, similaire à DIN ISO 12240-4 (K1465)

Extrémité de tige igubal avec roulement lisse, filetage extérieur, similaire à DIN ISO 12240-4 (K1465)
· Très bonne tenue dans le temps

· Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires

· Insensible aux salissures, mais également résistant à la corrosion et aux produits chimiques

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1465.105
K1465.1051
K1465.106
K1465.1061
K1465.108
K1465.1081
K1465.110
K1465.1101
K1465.110125
K1465.1101251
K1465.112
K1465.1121
K1465.112125
K1465.1121251
K1465.114
K1465.1141
K1465.116
K1465.1161
K1465.116150
K1465.1161501
K1465.118150
K1465.1181501
K1465.120
K1465.1201
K1465.120150
K1465.1201501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M α
(deg)
Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
α Contrainte de traction statique maximale à long terme
(N)
Contrainte de traction statique maximale à court terme
(N)
Contrainte transversale maximale à long terme
(N)
Contrainte transversale maximale à court terme
(N)

6.01 €

1 4 jours M515°Filetage RH33185M58611.11915°4008004080

6.01 €

1 4 jours M515°Filetage LH33185M58611.11915°4008004080

6.07 €

1 4 jours m614,5°Filetage RH36206M69712.72114,5°500100050100

6.07 €

1 4 jours m614,5°Filetage LH36206M69712.72114,5°500100050100

6.19 €

1 4 jours M812,5°Filetage RH42248M812915.82512,5°8501700100200

6.19 €

1 4 jours M812,5°Filetage LH42248M812915.82512,5°8501700100200

6.88 €

1 4 jours M1012,5°Filetage RH483010M101410.5192812,5°12502500150300

6.88 €

1 4 jours M1012,5°Filetage LH483010M101410.5192812,5°12502500150300

6.88 €

1 4 jours M1012,5°Filetage RH483010M10x1,251410.5192812,5°12502500150300

6.88 €

1 4 jours M1012,5°Filetage LH483010M10x1,251410.5192812,5°12502500150300

8.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage RH543412M12161222.23212,5°13502700200400

8.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage LH543412M12161222.23212,5°13502700200400

8.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage RH543412M12x1,25161222.23212,5°13502700200400

8.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage LH543412M12x1,25161222.23212,5°13502700200400

9.25 €

1 4 jours M1412,5°Filetage RH613814M141913.525.253612,5°17003400350700

9.25 €

1 4 jours M1412,5°Filetage LH613814M141913.525.253612,5°17003400350700

10.38 €

1 4 jours M1611,5°Filetage RH664216M16211528.33711,5°19503900400800

10.38 €

1 4 jours M1611,5°Filetage LH664216M16211528.33711,5°19503900400800

10.38 €

1 4 jours M1611,5°Filetage RH664216M16x1,5211528.33711,5°19503900400800

10.38 €

1 4 jours M1611,5°Filetage LH664216M16x1,5211528.33711,5°19503900400800

12.41 €

1 4 jours M1811,5°Filetage RH724618M18x1,52316.531.354111,5°210042005001000

12.41 €

1 4 jours M1811,5°Filetage LH724618M18x1,52316.531.354111,5°210042005001000

14.44 €

1 4 jours M2011,5°Filetage RH785020M20251834.94511,5°300060006501300

14.44 €

1 4 jours M2011,5°Filetage LH785020M20251834.94511,5°300060006501300

14.44 €

1 4 jours M2011,5°Filetage RH785020M20x1,5251834.94511,5°300060006501300

14.44 €

1 4 jours M2011,5°Filetage LH785020M20x1,5251834.94511,5°300060006501300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal IGUMID® Matériau du composant Iglidur®

Assistance technique