Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1465.1161
Référence pièce
|
---|
K1465.1161 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | α | Contrainte de traction statique maximale à long terme (N) | Contrainte de traction statique maximale à court terme (N) | Contrainte transversale maximale à long terme (N) | Contrainte transversale maximale à court terme (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage LH | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.3 | 37 | 11,5° | 1950 | 3900 | 400 | 800 |
Loading...
Matériau principal | IGUMID® | Matériau du composant | Iglidur® |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige igubal avec roulement lisse, filetage extérieur, similaire à DIN ISO 12240-4 (K1465), le numéro d'article est le suivant: K1465.1161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1465.1161.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Version 2
A(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
α
Contrainte de traction statique maximale à long terme(N)
Contrainte de traction statique maximale à court terme(N)
Contrainte transversale maximale à long terme(N)
Contrainte transversale maximale à court terme(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1465.1061 |
K1465.108 |
K1465.1081 |
K1465.116150 |
K1465.1161501 |
K1465.118150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | α | Contrainte de traction statique maximale à long terme (N) | Contrainte de traction statique maximale à court terme (N) | Contrainte transversale maximale à long terme (N) | Contrainte transversale maximale à court terme (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 4 jours | m6 | 14,5° | Filetage LH | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 7 | 12.7 | 21 | 14,5° | 500 | 1000 | 50 | 100 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | M8 | 12,5° | Filetage RH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.8 | 25 | 12,5° | 850 | 1700 | 100 | 200 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | M8 | 12,5° | Filetage LH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.8 | 25 | 12,5° | 850 | 1700 | 100 | 200 | ||
10.38 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage RH | 66 | 42 | 16 | M16x1,5 | 21 | 15 | 28.3 | 37 | 11,5° | 1950 | 3900 | 400 | 800 | ||
10.38 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage LH | 66 | 42 | 16 | M16x1,5 | 21 | 15 | 28.3 | 37 | 11,5° | 1950 | 3900 | 400 | 800 | ||
12.41 € | 1 | 4 jours | M18 | 11,5° | Filetage RH | 72 | 46 | 18 | M18x1,5 | 23 | 16.5 | 31.35 | 41 | 11,5° | 2100 | 4200 | 500 | 1000 |