Charnières à bloc avec lamage, version longue (K1144)

Charnières à bloc avec lamage, version longue (K1144)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage universel à gauche ou à droite

· Pour portes en saille

· Finition : acier zingué ou chromé mat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1144.00630061
K1144.10630061
K1144.20630061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Couleur principale

10.19 €

1 4 jours Galvanisé-

16.01 €

1 4 jours chromé brillant-

17.96 €

1 4 jours revêtement par pulvérisationNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 85 Matériau principal Zinc A=Longueur(mm) 51
A1(mm) 12 A2(mm) 36 B1(mm) 61
D(mm) 10.2 D (pour vis) M6 D1(mm) 6
D2(mm) 5.2 D3(mm) 9.7 H(mm) 23
H1(mm) 12 T1(mm) 8 T2(mm) 4

Assistance technique