Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0106.0124 |
K0106.0224 |
K0106.0324 |
K0106.0424 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | pour vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 jours | 11 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 4 | M4 | ||
1.98 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 7.3 | 6.8 | 10 | 4.7 | M5 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | 15 | 9.9 | 8.5 | 12 | 5.8 | M6 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | 19 | 12.7 | 11.3 | 15 | 7.1 | M8 |
Loading...
Matériau principal | Néoprène | Couleur principale | RAL 9011 noir graphite | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | biseauté |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
pour vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles