Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1482.1225X10000 |
K1482.1225X2000 |
K1482.1225X5000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P=longueur de câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
44.08 € | 1 | 4 jours | 10000 | ||
24.53 € | 1 | 4 jours | 2000 | ||
31.06 € | 1 | 4 jours | 5000 |
Loading...
Matériau principal | TPU | Matériau du composant | Bronze | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15.5 | D1(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 |
G1 | M12X1 | H1(mm) | 28.35 | L1=longueur de filetage(mm) | 38.25 |
Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur | 5 x 0,34 mm² |
Configurer
Propriétés de base
P=longueur de câble(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles