Connecteurs à visser, forme D (K1482)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1482.1245X5000

Référence pièce
K1482.1245X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.06 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal TPU Matériau du composant Bronze Forme D
B2(mm) 15.5 D2=Diamètre(mm) 14.5 D3(mm) 6
G2=Filetage M12X1 H2(mm) 32.05 L2=Longueur du boîtier(mm) 38.25
P=longueur de câble(mm) 5000 Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur 5 x 0,34 mm²

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs à visser, forme D (K1482), le numéro d'article est le suivant: K1482.1245X5000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1482.1245X5000.

Assistance technique