Joints avec leviers de serrage (K1051)

Joints avec leviers de serrage (K1051)
· Pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix

· Plage de réglage : 0 à 180°

· Peut également être utilisée comme charnière lourde

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1051.1063030
K1051.1084040
K1051.1104545
K1051.2084080
K1051.2104590
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type Version 2 Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)

23.07 €

1 4 jours CItype i622,5-30316.445307

24.09 €

1 4 jours CItype i830-40318.460409

26.39 €

1 4 jours CBtype b1030-4542.58.560458

51.66 €

1 4 jours DItype i8504040318.4100809

52.69 €

1 4 jours DBtype b1050454542.58.5100909

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Matériau du composant Zinc Couleur du composant Noir

Assistance technique