Aimants bruts NdFeB, forme de bloc (K1406)

Aimants bruts NdFeB, forme de bloc (K1406)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Montage : emmanchage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1406.0704
K1406.0706
K1406.1007
K1406.1209
K1406.1612
K1406.1816
K1406.2620
K1406.3326
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Épaisseur de paroi
(mm)

0.83 €

1 4 jours Jusqu'à 10.054 ±0.17.5 ±0.11.5 ±0.1

1.01 €

1 4 jours Jusqu'à 10.086 ±0.17.5 ±0.12 ±0.1

1.45 €

1 4 jours 10.1 à 20.0117.5 ±0.110 ±0.12 ±0.1

2.07 €

1 4 jours 10.1 à 20.0179.5 ±0.112 ±0.12.5 ±0.1

2.90 €

1 4 jours 20,1 à 30,02412.5 ±0.116 ±0.12.5 ±0.1

5.31 €

1 4 jours 40,1 à 50,05016.5 ±0.118 ±0.14 ±0.1

11.45 €

1 4 jours 60,1 à 70,07720.3 ±0.126 ±0.15 ±0.1

14.03 €

1 4 jours 100.1 ou plus12526 ±0.133 ±0.16.5 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau principal NdFeB Corps de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 80

Assistance technique