Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1312.2004
Référence pièce
|
---|
K1312.2004 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H1 (mm) | R (mm) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | 4 | 10.8 | 6 | 5.3 | 0.45 | 19 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Couleur principale | Poli | Corde acier | 1.4404 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous papillon, joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1312), le numéro d'article est le suivant: K1312.2004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1312.2004.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
H1(mm)
R(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1312.2105 |
K1312.2506 |
K1312.3308 |
K1312.4010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H1 (mm) | R (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 1 | 4 jours | 5 | 21 | 5 | 11.8 | 6 | 6 | 0.5 | 21 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | 6 | 14.2 | 7 | 7 | 0.55 | 25 | ||
19.16 € | 1 | 4 jours | 8 | 33 | 8 | 18 | 9 | 8.4 | 0.7 | 33 | ||
30.34 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 10 | 22.3 | 11 | 10 | 0.8 | 40 |