Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0692.02516
Référence pièce
|
---|
K0692.02516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.50 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 67 | 42 | 2 | 5 | 120 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Kits de nivellement version haute (K0692), le numéro d'article est le suivant: K0692.02516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0692.02516.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
pour vis
B(mm)
D=diamètre intérieur(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
H maximum(mm)
H minimum(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0692.015051 |
K0692.01506 |
K0692.015061 |
K0692.025161 |
K0692.03216 |
K0692.032161 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | 27.1 | ||
34.94 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | 40 | ||
55.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | 27.1 | ||
76.26 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 67 | 42 | 2 | 5 | 84 | ||
48.27 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | 210 | ||
94.77 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | 148 |