Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0694.1030
Référence pièce
|
---|
K0694.1030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.09 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 43 | 33 | 2.5 | 6 | 330 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Kits de nivellement version basse (K0694), le numéro d'article est le suivant: K0694.1030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0694.1030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
pour vis
B(mm)
D=diamètre intérieur(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
H maximum(mm)
H minimum(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0694.04041 |
K0694.0405 |
K0694.04051 |
K0694.0406 |
K0694.04061 |
K0694.10301 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M4 | 5 | 4.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 | ||
33.73 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 40 | ||
40.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 | ||
33.73 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 40 | ||
40.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 | ||
101.72 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 43 | 33 | 2.5 | 6 | 225 |