Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0057.50301
Référence pièce
|
---|
K0057.50301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 323 |
Loading...
α | 4° |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
pour vis
B(mm)
D=diamètre intérieur(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
H maximum(mm)
H minimum(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles