Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0057.5030
Référence pièce
|
---|
K0057.5030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.85 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 495 |
Loading...
α | 4° |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Kits de nivellement, rondelle sphérique (K0057), le numéro d'article est le suivant: K0057.5030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0057.5030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
pour vis
B(mm)
D=diamètre intérieur(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
H maximum(mm)
H minimum(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0057.15061 |
K0057.2006 |
K0057.20061 |
K0057.2008 |
K0057.20081 |
K0057.50301 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.66 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 50 | 35 | 2 | 4 | 27.1 | ||
61.16 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 | ||
77.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
61.16 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 | ||
77.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
283.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 323 |