Kits de nivellement, rondelle sphérique (K0695) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Kits de nivellement, rondelle sphérique (K0695)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Installation précise lors du montage

· Angle d’inclinaison jusqu'à 4°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0695.07101

Référence pièce
K0695.07101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal pour vis B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

83.16 €

1 4 jours Acier inoxydableM10711M30x1.54541342584

Loading...

  1. 1

Informations de base

α

Vous vous trouvez sur la page de Kits de nivellement, rondelle sphérique (K0695), le numéro d'article est le suivant: K0695.07101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0695.07101.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0695.05061
K0695.0508
K0695.05081
K0695.0712
K0695.07121
K0695.0716
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau principal pour vis B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

66.29 €

1 4 jours Acier inoxydableM666.6M20x13231262443.4

48.53 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM869M20x13231262465

66.29 €

1 4 jours Acier inoxydableM869M20x13231262443.4

53.66 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM12713.5M30x1.545413425120

83.16 €

1 4 jours Acier inoxydableM12713.5M30x1.54541342584

53.66 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16717.5M30x1.545413425120

Assistance technique