Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0695.0712
Référence pièce
|
---|
K0695.0712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.66 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 120 |
Loading...
α | 4° |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Kits de nivellement, rondelle sphérique (K0695), le numéro d'article est le suivant: K0695.0712.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0695.0712.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
pour vis
B(mm)
D=diamètre intérieur(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
H maximum(mm)
H minimum(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0695.05061 |
K0695.0508 |
K0695.05081 |
K0695.07121 |
K0695.0716 |
K0695.07161 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | pour vis | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 43.4 | ||
48.53 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 65 | ||
66.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 43.4 | ||
83.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 84 | ||
53.66 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 120 | ||
83.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 84 |