Pieds de machine, forme A (K0687)

Pieds de machine, forme A (K0687)
· Éléments à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine

· Domaines d'application : construction de machines, construction navale

· Utilisés pour éviter les mouvements horizontaux

· Empêchent la transmission des secousses et des bruits

· Version : sans ou avec sécurité contre l'arrachement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0687.062060
K0687.062160
K0687.078060
K0687.078160
K0687.092060
K0687.092160
K0687.106060
K0687.106160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

29.65 €

1 4 jours sans protection contre le cisaillement856662M108.2301101.5

37.38 €

1 4 jours avec protection contre le cisaillement856662M108.2301101.5

29.65 €

1 4 jours sans protection contre le cisaillement1107878M109301281.8

37.38 €

1 4 jours avec protection contre le cisaillement1107878M109301281.8

35.47 €

1 4 jours sans protection contre le cisaillement1109686M1210.2451403

53.84 €

1 4 jours avec protection contre le cisaillement1109686M1210.2451403

30.62 €

1 4 jours sans protection contre le cisaillement140110106M1212.4391703.6

39.01 €

1 4 jours avec protection contre le cisaillement140110106M1212.4391703.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Forme A

Assistance technique