Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1332.08
Référence pièce
|
---|
K1332.08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | D1 (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R1 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | 0.8 | 1.6 | 12 | 20 | 13 | 8 | 30 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Poli |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou borgne compact au DESIGN hygiénique (K1332), le numéro d'article est le suivant: K1332.08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1332.08.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
D1(mm)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
R1(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T(mm)
W(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1332.03 |
K1332.04 |
K1332.05 |
K1332.06 |
K1332.10 |
K1332.12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | D1 (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R1 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | 4 jours | 3 | 6.8 | 0.25 | 0.5 | 4.95 | 8.8 | 5.5 | 3 | 20 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | 4 | 9 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | 10 | 7 | 4 | 30 | ||
2.37 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | 0.5 | 1 | 7 | 16 | 8 | 4 | 30 | ||
2.89 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | 0.8 | 1 | 9 | 16 | 10 | 6 | 30 | ||
3.59 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 1 | 2 | 14 | 32 | 16 | 10 | 30 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 1 | 2.5 | 16 | 35 | 19 | 11 | 30 |