Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1800.424
Référence pièce
|
---|
K1800.424 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Qualité | D1 (mm) | T minimum (mm) | H (mm) | M (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | W (mm) | X (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier inoxydable | A4 | brillant | 70 | 34 | 30.5 | 42 | 19 | 17 | 36 | 39.6 | 6 | - | 10.7 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrou borgne hexagonal, style haut, DIN 1587, acier ou acier inoxydable (K1800), le numéro d'article est le suivant: K1800.424.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1800.424.
Configurer
Propriétés de base
X(mm)
Type
Filetage nominal (M)
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
Qualité
D1(mm)
T minimum(mm)
H(mm)
M(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
E(mm)
W(mm)
G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1800.104 |
K1800.105 |
K1800.106 |
K1800.108 |
K1800.110 |
K1800.112 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Qualité | D1 (mm) | T minimum (mm) | H (mm) | M (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | W (mm) | X (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | - | brillant | 6 | 6.5 | 5.26 | 8 | 3.2 | 3.25 | 7 | 7.66 | 2 | 1.4 | - | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | - | brillant | 6 | 7.5 | 7.21 | 10 | 4 | 3.75 | 8 | 8.79 | 2 | 1.6 | - | ||
0.31 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | brillant | 6 | 9.5 | 7.71 | 12 | 5 | 4.75 | 10 | 11.05 | 2 | 2 | - | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | brillant | 6 | 12.5 | 10.65 | 15 | 6.5 | 6.25 | 13 | 14.38 | 2 | 2.4 | - | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | - | brillant | 6 | 15 | 12.65 | 18 | 8 | 7.5 | 17 | 18.9 | 2 | 3 | - | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | - | brillant | 6 | 17 | 15.65 | 22 | 10 | 8.5 | 19 | 21.1 | 3 | - | 6.4 |