Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1801.112
Référence pièce
|
---|
K1801.112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Qualité | T minimum (mm) | H (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | W (mm) | X (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | - | brillant | 6 | 13.15 | 16 | 25 | 19 | 21.1 | 2 | - | 6.4 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrou borgne hexagonal, style bas, DIN 917, acier ou acier inoxydable (K1801), le numéro d'article est le suivant: K1801.112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1801.112.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
X(mm)
Type
Filetage nominal (M)
Matériau
Corps de finition de surface
Qualité
T minimum(mm)
H(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
E(mm)
W(mm)
G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1801.106 |
K1801.108 |
K1801.110 |
K1801.116 |
K1801.120 |
K1801.124 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Qualité | T minimum (mm) | H (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | W (mm) | X (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | brillant | 6 | 6.71 | 9 | 12 | 10 | 11.05 | 1.5 | 2 | - | ||
0.63 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | brillant | 6 | 9.21 | 12 | 15 | 13 | 14.38 | 2 | 2.4 | - | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | - | brillant | 6 | 10.65 | 14 | 20 | 17 | 18.9 | 2 | - | 2.25 | ||
4.07 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | - | brillant | 6 | 16.65 | 20 | 30 | 24 | 26.76 | 2 | - | 7.3 | ||
9.33 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | - | brillant | 6 | 20.58 | 25 | 35 | 30 | 32.95 | 2.5 | - | 9.3 | ||
17.28 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier | - | brillant | 6 | 23.58 | 30 | 40 | 36 | 39.6 | 3 | - | 10.7 |