Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1648.2104
Référence pièce
|
---|
K1648.2104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Corps de finition de surface | D1 (mm) | D2=Diamètre (mm) | H (mm) | K (mm) | L1 (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | 4 jours | 4 | non poli | 10 | 11.25 | 2 | 11.1 | 5.9 | 3 | 7 | 4.8 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (K1648), le numéro d'article est le suivant: K1648.2104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1648.2104.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Corps de finition de surface
D1(mm)
D2=Diamètre(mm)
H(mm)
K(mm)
L1(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1648.1108 |
K1648.1110 |
K1648.1112 |
K1648.2105 |
K1648.2106 |
K1648.2108 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Corps de finition de surface | D1 (mm) | D2=Diamètre (mm) | H (mm) | K (mm) | L1 (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90 € | 1 | 4 jours | 8 | Poli | 18 | 19.74 | 2.5 | 18.1 | 11.7 | 3 | 13 | 9.6 | ||
8.20 € | 1 | 4 jours | 10 | Poli | 22 | 23.74 | 2.5 | 22.1 | 15 | 4 | 16 | 12 | ||
15.41 € | 1 | 4 jours | 12 | Poli | 26 | 28.25 | 3 | 25.1 | 16.1 | 5 | 18 | 14.4 | ||
4.04 € | 1 | 4 jours | 5 | non poli | 12 | 13.25 | 2 | 13.1 | 7.4 | 3 | 8 | 6 | ||
4.23 € | 1 | 4 jours | 6 | non poli | 14 | 15.74 | 2.5 | 15.1 | 9.1 | 3 | 10 | 7.2 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 8 | non poli | 18 | 19.74 | 2.5 | 18.1 | 11.7 | 3 | 13 | 9.6 |