Poignées de tirage (K0186)

Poignées de tirage (K0186)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Matière de la poignée: acier inoxydable, 1.4404

· Coloris : naturel ou noir

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0186.10006
K0186.100061
K0186.11208
K0186.112081
K0186.12510
K0186.125101
K0186.14012
K0186.140121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Couleur du composant B
(mm)
D=Trou de fixation D2
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

8.40 €

1 4 jours 100brillant-18M612421182012

11.35 €

1 4 jours 100NoirRevêtement plastique18M612421182012

9.52 €

1 4 jours 112brillant-20M814471322215

13.01 €

1 4 jours 112NoirRevêtement plastique20M814471322215

11.41 €

1 4 jours 125brillant-22M1016531472418

15.05 €

1 4 jours 125NoirRevêtement plastique22M1016531472418

14.48 €

1 4 jours 140brillant-25M1218591652620

18.50 €

1 4 jours 140NoirRevêtement plastique25M1218591652620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal Fonte grise
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond

Assistance technique