Poignées de tirage (K1087)

Poignées de tirage (K1087)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section ovale

· Montage : par l’arrière

· Douille taraudée en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1087.08605
K1087.08606
K1087.09405
K1087.09406
K1087.11705
K1087.11706
K1087.11708
K1087.12005
K1087.12006
K1087.12008
K1087.13205
K1087.13206
K1087.13208
K1087.15006
K1087.15008
K1087.15010
K1087.17908
K1087.17910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.44 €

1 4 jours 862012M5402898.510

4.67 €

1 4 jours 862012M6402898.59

4.65 €

1 4 jours 942012M54028106.510

4.81 €

1 4 jours 942012M64028106.59

4.95 €

1 4 jours 1172516M5503413410

5.23 €

1 4 jours 1172516M650341349

5.38 €

1 4 jours 1172516M8503413414

5.11 €

1 4 jours 1202516M5503413410

5.38 €

1 4 jours 1202516M650341349

5.54 €

1 4 jours 1202516M8503413414

5.23 €

1 4 jours 1322516M5503414810

5.66 €

1 4 jours 1322516M650341489

5.83 €

1 4 jours 1322516M8503414814

6.19 €

1 4 jours 1502918M6584016815

6.26 €

1 4 jours 1502918M8584016814

6.69 €

1 4 jours 1502918M10584016814

7.21 €

1 4 jours 1792918M8584019714

7.42 €

1 4 jours 1792918M10584019714

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Noir Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale

Assistance technique