Poignées de tirage (K1127) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage (K1127)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1127.055201
K1127.055203
K1127.088201
K1127.088203
K1127.100201
K1127.100203
K1127.120201
K1127.120203
K1127.180201
K1127.180203
K1127.235201
K1127.235203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

5.60 €

1 4 jours 55Noir75.5

5.60 €

1 4 jours 55naturel75.5

5.82 €

1 4 jours 88Noir108.5

5.82 €

1 4 jours 88naturel108.5

5.97 €

1 4 jours 100Noir120.5

5.97 €

1 4 jours 100naturel120.5

6.04 €

1 4 jours 120Noir140.5

6.04 €

1 4 jours 120naturel140.5

6.26 €

1 4 jours 180Noir200.5

6.26 €

1 4 jours 180naturel200.5

6.51 €

1 4 jours 235Noir255.5

6.51 €

1 4 jours 235naturel255.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface mat et anodisé
Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Noir Forme C
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 12.5
D=Trou de fixation M5 H(mm) 40

Assistance technique