Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0190.1211708144 |
K0190.1215008144 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Assemblage | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 4 jours | 117 | - | 26 | 10 | 41 | 136 | 94 | 15 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | - | Possible des deux côtés | 27 | 11 | 44 | 172 | 132 | 16 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 1500 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | RAL 7015 gris ardoise | D=Trou de fixation(mm) | 9 | SW(mm) | 13 |
T1(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Assemblage
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles