Armoire à poignées de tirage, forme A (K0213) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Armoire à poignées de tirage, forme A (K0213)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : profil aluminium EN AW-6060

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0213.12001
K0213.12003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

21.48 €

1 4 jours Noir

20.21 €

1 4 jours naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 120 Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500
Corps de finition de surface mat et anodisé Forme A Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 18 D=Trou de fixation M6
H(mm) 40 L=Longueur(mm) 132

Assistance technique