Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0468.22714
Référence pièce
|
---|
K0468.22714 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la poignée (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 jours | 27 | 14 | 18 | 13 | 4 | 34 | 13 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Zinc | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Perçage-Ø Tolérance D1(mm) | +0.1 |
Vous vous trouvez sur la page de Jauge, forme B, avec trou de ventilation (K0468), le numéro d'article est le suivant: K0468.22714.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0468.22714.
Configurer
Propriétés de base
Type
D=diamètre de la poignée(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4 ø(mm)
L(mm)
L1(mm)
S minimum(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0468.23218 |
K0468.23220 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D=diamètre de la poignée (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S minimum (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 4 jours | 32 | 18 | 24 | 14 | 5 | 45 | 17 | 9 | ||
1.91 € | 1 | 4 jours | 32 | 20 | 24 | 14 | 5 | 44.5 | 18 | 10 |