Clés pour loquets et verrous (K0535)

Clés pour loquets et verrous (K0535)
· Pour actionner le verrou quart de tour

· Matériau : zinc injecté haute pression

· Version : double barre 3 mm ou 5 mm, profil carré 6 mm, 7 mm, 8 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0535.16
K0535.17
K0535.18
K0535.43
K0535.45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 Forme Actionnement D
(mm)

1.05 €

1 4 jours carré 6 mmCcarré 6 mm11.5

1.05 €

1 4 jours carré 7 mmBcarré 7 mm15

1.05 €

1 4 jours carré 8 mmBcarré 8 mm15

1.05 €

1 4 jours double cosse 3 mmAdouble cosse 3 mm3

1.05 €

1 4 jours double cosse 5 mmAdouble cosse 5 mm5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc

Assistance technique