Chapes à vis en acier ou acier inoxydable (K0397)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0397.05
K0397.06
K0397.08
K0397.10
K0397.12
K0397.14
K0397.16
K0397.20
K0397.105
K0397.106
K0397.108
K0397.110
K0397.112
K0397.114
K0397.116
K0397.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

21.28 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé6M55121610714.5

23.17 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé7M66161912815

26.34 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé9M882023151020

28.76 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé12M10102828181125

30.85 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé14M121230342113.530

38.56 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé16M14143637231535

53.88 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé17M16164042261740

79.87 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbonenoir oxydé22M20185052322150

25.90 €

1 4 jours Acier inoxydable-6M55121610714.5

26.38 €

1 4 jours Acier inoxydable-7M66161912815

31.02 €

1 4 jours Acier inoxydable-9M882023151020

35.35 €

1 4 jours Acier inoxydable-12M10102828181125

41.07 €

1 4 jours Acier inoxydable-14M121230342113.530

51.97 €

1 4 jours Acier inoxydable-16M14143637231535

96.96 €

1 4 jours Acier inoxydable-17M16164042261740

106.78 €

1 4 jours Acier inoxydable-22M20185052322150

Loading...

  1. 1

Assistance technique