Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0159.31604 |
K0159.32005 |
K0159.32506 |
K0159.32508 |
K0159.33208 |
K0159.33210 |
K0159.34010 |
K0159.34012 |
K0159.35012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D=alésage (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur d’alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 jours | 16 | 4 | 8 | 15 | 9 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 20 | 5 | 12 | 18 | 12 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 25 | 6 | 15 | 23 | 15 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 15 | 23 | 15 | ||
0.82 € | 1 | 4 jours | 32 | 8 | 18 | 29 | 15 | ||
0.82 € | 1 | 4 jours | 32 | 10 | 18 | 29 | 15 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 40 | 10 | 20 | 37.5 | 20 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 40 | 12 | 20 | 37.5 | 20 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | 28 | 48 | 22 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Couleur principale(mm) | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | M | Type-forme(mm) | trou conique |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D=alésage(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur d’alésage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles