Poignées de serrage ergonomiques avec filetage intérieur (K0779)

Poignées de serrage ergonomiques avec filetage intérieur (K0779)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0779.05006
K0779.05008
K0779.05010
K0779.5006
K0779.5008
K0779.5010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du composant
(mm)

5.93 €

1 4 jours M6Acier inoxydable

5.93 €

1 4 jours M8Acier inoxydable

5.93 €

1 4 jours M10Acier inoxydable

5.20 €

1 4 jours M6Acier

5.20 €

1 4 jours M8Acier

5.20 €

1 4 jours M10Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Plastique Diamètre extérieur(Ø) 50 Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) K D2(mm) 26 H=Hauteur(mm) 55
H1(Nm) 10 T=profondeur de filetage(mm) 17

Assistance technique