Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0255.1263101144X20
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M10 | Matériau du corps principal | Autres | Diamètre extérieur(Ø) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7015 gris ardoise | Forme(mm) | L |
D2(mm) | 28 | D3(mm) | 35.5 | H=Hauteur(mm) | 44 |
H1(Nm) | 22.5 | H2 | 14.5 | L=longueur de filetage(mm) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées à cinq lobes, antibactériennes, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0255), le numéro d'article est le suivant: K0255.1263101144X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0255.1263101144X20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles