Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0185.3206X12 |
K0185.3206X18 |
K0185.3208X16 |
K0185.3208X24 |
K0185.4006X18 |
K0185.4008X16 |
K0185.4008X20 |
K0185.4008X24 |
K0185.4010X30 |
K0185.5008X16 |
K0185.5008X24 |
K0185.5010X20 |
K0185.5010X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 12 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 18 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 16 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 24 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 18 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 16 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 24 | ||
1.86 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 25 | 35 | 17.5 | 16 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 25 | 35 | 17.5 | 24 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 25 | 35 | 17.5 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 25 | 35 | 17.5 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles