Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (K1297)

Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (K1297)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1297.13205
K1297.13206
K1297.14006
K1297.14008
K1297.14010
K1297.15008
K1297.15010
K1297.16012
K1297.3205
K1297.3206
K1297.4006
K1297.4008
K1297.4010
K1297.5008
K1297.5010
K1297.6012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.50 €

1 4 jours M532Acier inoxydablebrillant1622.5117.5

5.92 €

1 4 jours M632Acier inoxydablebrillant1622.5119

6.97 €

1 4 jours M640Acier inoxydablebrillant2028149

7.10 €

1 4 jours M840Acier inoxydablebrillant20281412

7.45 €

1 4 jours M1040Acier inoxydablebrillant20281415

8.33 €

1 4 jours M850Acier inoxydablebrillant253517.512

9.14 €

1 4 jours M1050Acier inoxydablebrillant253517.515

11.13 €

1 4 jours M1260Acier inoxydablebrillant303718.518

2.89 €

1 4 jours M532Acierpassivé-bleu1622.5117.5

2.94 €

1 4 jours M632Acierpassivé-bleu1622.5119

3.45 €

1 4 jours M640Acierpassivé-bleu2028149

3.51 €

1 4 jours M840Acierpassivé-bleu20281412

3.59 €

1 4 jours M1040Acierpassivé-bleu20281415

4.29 €

1 4 jours M850Acierpassivé-bleu253517.512

4.36 €

1 4 jours M1050Acierpassivé-bleu253517.515

5.50 €

1 4 jours M1260Acierpassivé-bleu303718.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K

Assistance technique