Poignées plates à quatre lobes avec filetage intérieur (K0278)

Poignées plates à quatre lobes avec filetage intérieur (K0278)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les environnements de taille réduite

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0278.3505
K0278.3506
K0278.4405
K0278.4406
K0278.4408
K0278.4410
K0278.5005
K0278.5006
K0278.5008
K0278.5010
K0278.6306
K0278.6308
K0278.6310
K0278.6312
K0278.7608
K0278.7610
K0278.7612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)

2.17 €

1 4 jours M535.514.215.52.8

2.17 €

1 4 jours M635.514.215.52.8

2.23 €

1 4 jours M544.517.519.33.3

2.23 €

1 4 jours M644.517.519.33.3

2.33 €

1 4 jours M844.517.519.33.3

2.33 €

1 4 jours M1044.517.519.33.3

2.33 €

1 4 jours M550.823.622.13.8

2.33 €

1 4 jours M650.823.622.13.8

2.51 €

1 4 jours M850.823.622.13.8

2.51 €

1 4 jours M1050.823.622.13.8

2.51 €

1 4 jours M663.531.727.74.6

2.51 €

1 4 jours M863.531.727.74.6

2.62 €

1 4 jours M1063.531.727.74.6

3.55 €

1 4 jours M1263.531.727.74.6

2.94 €

1 4 jours M876.238.133.35.6

2.97 €

1 4 jours M1076.238.133.35.6

3.48 €

1 4 jours M1276.238.133.35.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Laiton
Forme(mm) K T=profondeur de filetage(mm) 12.5

Assistance technique