Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1093.23006 |
K1093.24006 |
K1093.24008 |
K1093.25208 |
K1093.25210 |
K1093.26010 |
K1093.26012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 4 jours | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 10 | 2 | ||
1.29 € | 1 | 4 jours | M6 | 40.5 | 15.5 | 12 | 29.5 | 11 | 10 | 3 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | M8 | 40.5 | 15 | 12 | 27.5 | 11 | 14 | 3 | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 14 | 2.5 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 13 | 2.5 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 14 | 4 | ||
3.58 € | 1 | 4 jours | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 18 | 4 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
T1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles