Poignées de serrage élevées avec filetage extérieur (K0280)

Poignées de serrage élevées avec filetage extérieur (K0280)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : la conception haute permet d’obtenir sans peine des forces de serrage plus élevées

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0280.4206X15
K0280.4206X20
K0280.4206X25
K0280.4206X35
K0280.4208X16
K0280.4208X25
K0280.4208X35
K0280.4210X20
K0280.4210X30
K0280.4210X40
K0280.4210X50
K0280.4706X20
K0280.4706X35
K0280.4708X35
K0280.4710X40
K0280.4710X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.38 €

1 4 jours M642.73455.64.815

2.38 €

1 4 jours M642.73455.64.820

2.40 €

1 4 jours M642.73455.64.825

2.40 €

1 4 jours M642.73455.64.835

2.78 €

1 4 jours M842.73455.64.816

2.78 €

1 4 jours M842.73455.64.825

2.83 €

1 4 jours M842.73455.64.835

2.83 €

1 4 jours M1042.73455.64.820

2.84 €

1 4 jours M1042.73455.64.830

2.91 €

1 4 jours M1042.73455.64.840

2.96 €

1 4 jours M1042.73455.64.850

2.91 €

1 4 jours M647.838.162.25.620

2.91 €

1 4 jours M647.838.162.25.635

3.34 €

1 4 jours M847.838.162.25.635

3.44 €

1 4 jours M1047.838.162.25.640

3.47 €

1 4 jours M1047.838.162.25.650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Forme(mm) L

Assistance technique