Poignées de serrage élevées avec filetage intérieur (K0280) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de serrage élevées avec filetage intérieur (K0280)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : la conception haute permet d’obtenir sans peine des forces de serrage plus élevées

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0280.4206
K0280.4208
K0280.4210
K0280.4212
K0280.4706
K0280.4708
K0280.4710
K0280.4712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)

2.45 €

1 4 jours M642.73455.64.8

2.69 €

1 4 jours M842.73455.64.8

2.69 €

1 4 jours M1042.73455.64.8

3.06 €

1 4 jours M1242.73455.64.8

3.04 €

1 4 jours M647.838.162.25.6

3.13 €

1 4 jours M847.838.162.25.6

3.34 €

1 4 jours M1047.838.162.25.6

4.26 €

1 4 jours M1247.838.162.25.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Laiton
Forme(mm) K T=profondeur de filetage(mm) 12.5

Assistance technique