Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0142.11203 |
K0142.11204 |
K0142.11504 |
K0142.11505 |
K0142.11506 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | 4 jours | M3 | 13 | 10 | 13.5 | 6 | 6.5 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M4 | 13 | 10 | 13.5 | 6 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | M4 | 15 | 12 | 15.5 | 7 | 10 | ||
0.71 € | 1 | 4 jours | M5 | 15 | 12 | 15.5 | 7 | 10 | ||
0.71 € | 1 | 4 jours | M6 | 15 | 12 | 15.5 | 7 | 9 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles