Boutons moletés en aluminium (K1099) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boutons moletés en aluminium (K1099)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Dimensions de filetage M4 et M5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1099.27085
K1099.27105
K1099.34105
K1099.34125
K1099.42125
K1099.42145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 T=profondeur d’alésage
(mm)

5.81 €

1 4 jours 278M4185.511

5.81 €

1 4 jours 2710M4185.511

8.67 €

1 4 jours 3410M521714

8.67 €

1 4 jours 3412M521714

12.65 €

1 4 jours 4212M524.58.515

12.65 €

1 4 jours 4214M524.58.515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) anodisé Matériau du composant(mm) Thermoplastique
Couleur du composant(mm) RAL 7035 gris clair Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique