Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0646.1521106X20
Référence pièce
|
---|
K0646.1521106X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Matériau du composant | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Noir | Acier | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyamide |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Levier à came avec poignée en plastique avec filetage extérieur, acier ou acier inoxydable (K0646), le numéro d'article est le suivant: K0646.1521106X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0646.1521106X20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Couleur principale
Matériau du composant
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Déplacement S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0646.1521105X30 |
K0646.1521105X40 |
K0646.1521105X50 |
K0646.1521106X30 |
K0646.1521106X40 |
K0646.1521106X50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Couleur principale | Matériau du composant | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Noir | Acier | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Noir | Acier | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Noir | Acier | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
6.04 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Noir | Acier | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Noir | Acier | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Noir | Acier | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 |