Leviers à came, réglables, filetage extérieur, acier ou acier inoxydable (K0006)

Leviers à came, réglables, filetage extérieur, acier ou acier inoxydable (K0006)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· La tension peut être réglée avec précision au moyen du pas fin

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier et Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0006.0501104X15
K0006.0501104X20
K0006.0501104X30
K0006.0501105X20
K0006.0501105X30
K0006.0501105X40
K0006.0501105X50
K0006.0501404X15
K0006.0501404X20
K0006.0501404X30
K0006.0501405X20
K0006.0501405X30
K0006.0501405X40
K0006.0501405X50
K0006.0511104X15
K0006.0511104X20
K0006.0511104X30
K0006.0511105X20
K0006.0511105X30
K0006.0511105X40
K0006.0511105X50
K0006.0511404X15
K0006.0511404X20
K0006.0511404X30
K0006.0511405X20
K0006.0511405X30
K0006.0511405X40
K0006.0511405X50
K0006.1501105X20
K0006.1501105X30
K0006.1501105X40
K0006.1501105X50
K0006.1501106X20
K0006.1501106X30
K0006.1501106X40
K0006.1501106X50
K0006.1501405X20
K0006.1501405X30
K0006.1501405X40
K0006.1501405X50
K0006.1501406X20
K0006.1501406X30
K0006.1501406X40
K0006.1501406X50
K0006.1511105X20
K0006.1511105X30
K0006.1511105X40
K0006.1511105X50
K0006.1511106X20
K0006.1511106X30
K0006.1511106X40
K0006.1511106X50
K0006.1511405X20
K0006.1511405X30
K0006.1511405X40
K0006.1511405X50
K0006.1511406X20
K0006.1511406X30
K0006.1511406X40
K0006.1511406X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Matériau du composant Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M415.4811.217152.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M415.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M415.4811.217302.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217302.51001

9.13 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217402.51001

9.13 €

1 4 jours 52.3NoirAcier052.359.11813M515.4811.217502.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M415.4811.217152.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M415.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M415.4811.217302.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217302.51001

9.13 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217402.51001

9.13 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier052.359.11813M515.4811.217502.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217152.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217302.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217302.51001

12.95 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217402.51001

12.95 €

1 4 jours 52.3NoirAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217502.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217152.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M415.4811.217302.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217302.51001

12.95 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217402.51001

12.95 €

1 4 jours 52.3rouge rubisAcier inoxydable052.359.11813M515.4811.217502.51001

9.03 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

9.03 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4NoirAcier170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

9.03 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

9.03 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4NoirAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 jours 70.4rouge rubisAcier inoxydable170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface revêtement par pulvérisation

Assistance technique