Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1285.2040816
Référence pièce
|
---|
K1285.2040816 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.80 € | 1 | 4 jours | droite | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Forme | A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation à came avec butée acier inoxydable, forme A (K1285), le numéro d'article est le suivant: K1285.2040816.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1285.2040816.
Configurer
Propriétés de base
Type
Version 2
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1285.1040610 |
K1285.1040612 |
K1285.1040616 |
K1285.20408201 |
K1285.2041016 |
K1285.20410201 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Version 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19 € | 1 | 4 jours | gauche | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | gauche | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | gauche | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | droite | 18 | 6 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | droite | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | droite | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 |